Portate fino a 100 m con i ripetitori IO-Link
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/hmi/ifm-topproducts-headimage-accessories-e30444-2240x1260-01.jpg?v=1208379839)
Possibilità di collegare in serie diversi ripetitori con ottimizzazione dei costi; ideali per applicazioni nell'industria alimentare
- Aumento della portata IO-Link fino a 100 m.*
- Connessione in serie di max. tre ripetitori
- Ideale per applicazioni dell'industria alimentare
- Semplice messa in funzione tramite plug & play, senza bisogno di configurazione
- Trasparente per tutti i master IO-Link certificati
Sensori IO-Link nel campo
In molte applicazioni i sensori devono essere installati in una posizione molto lontana dal loro punto di collegamento. Dato che IO-Link garantisce solo una portata di 20 m, ciò può causare enormi costi aggiuntivi se sono richieste distanze più grandi. Il ripetitore IO-Link E30444 può aumentare questa distanza* riducendo sensibilmente i costi. I ripetitori IO-Link vengono semplicemente montati in serie nel cavo, a seconda dell'applicazione e della portata richiesta. La portata massima dipende dal tipo di trasmissione, dalla sezione del cavo e dalla corrente assorbita del dispositivo collegato. Il ripetitore IO-Link è trasparente per il master e non proprietario poiché funziona su tutti i master IO-Link certificati. Una modalità SIO con il ripetitore IO-Link non è possibile. I dati di processo vengono ritardati di un ciclo e i dati aciclici di due cicli per ogni ripetitore.
* Le informazioni dettagliate relative alla distanza massima, compatibilità e sezione del cavo necessaria si trovano nelle istruzioni di montaggio e nella scheda tecnica del ripetitore.