Sensore induttivo con corpo piatto e IO-Link
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/hmi/ifm-topproducts-headimage-position-iq2008_iq2009-2240x1260-01.jpg?v=1208329658)
Rilevamento continuo della posizione come valore di processo e impostazione precisa dei punti di commutazione tramite IO-Link
- Rilevamento continuo della posizione come valore di processo tramite IO-Link
- Punti di commutazione adeguabili semplicemente tramite IO-Link
- Riduzione dei costi di stoccaggio grazie alla configurazione PNP/NPN o NO/NC
- Stabile e robusto grazie al montaggio schermato e all’elevato campo di temperatura
- Forma a parallelepipedo compatto per spazi ristretti.
Compatto e robusto
Compatto e robusto Il nuovo sensore compatto IQ, a parallelepipedo, è perfettamente adatto al montaggio in spazi ristretti in applicazioni con sistemi di movimentazione e automazione industriale. Il montaggio schermato del sensore facilita l’installazione ed evita danneggiamenti meccanici. Insieme all’elevata resistenza ad urti e vibrazioni e all’ampio campo di temperatura, ciò garantisce una lunga durata d’uso.
Versatile grazie a IO-Link
Per garantire anche rilevamenti complessi della posizione, il valore della distanza viene trasmesso continuamente tramite IO-Link, con il quale possono anche essere impostati due punti di commutazione con estrema precisione. Il sensore offre inoltre diverse possibilità di configurazione, come ad es. NO/NC o PNP/NPN, che consentono una riduzione dei costi di stoccaggio per diverse tipologie di sensori.