Sensore magnetico di posizione per applicazioni di saldatura
Robusto e resistente agli urti, di dimensioni compatte, con rivestimento antiaderente per evitare l'adesione dei lapilli di saldatura
- Rivestimento antiaderente per evitare l'adesione dei lapilli di saldatura
- Rilevamento oggetti anche attraverso un materiale amagnetico per la protezione del sensore
- Affidabile segnale di commutazione anche se il sensore è molto sporco
- Robusto e resistente agli urti grazie alla superficie attiva in metallo
- Dimensioni per spazi ristretti
Fatto per applicazioni esigenti
Il nuovo sensore di ifm, compatto e robusto, è destinato a difficili applicazioni di saldatura. Il suo rivestimento evita l'adesione dei lapilli di saldatura che scivolano semplicemente sul robusto corpo in metallo. Anche con sporco intenso e urti, il sensore commuta con affidabilità e garantisce così un funzionamento costantemente sicuro.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/hmi/ifm-topproducts-headimage-position-mq2000_mq2001_mq2002_mq2003-2240x1260-01.jpg?v=1208343274)
Rilevamento senza contatto attraverso materiale amagnetico
Il sensore può rilevare oggetti anche attraverso materiale non-ferromagnetico utilizzato come copertura di protezione. Il materiale amagnetico, poco costoso, può essere sostituito senza difficoltà e senza necessità di un tecnico.