OGD Reflectivity per misurare distanza e riflettività
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2018/hmi/ifm-topproducts-headimage-position-ogd580_ogd590-2240x1260-01.jpg?v=1568650313)
- Rilevamento simultaneo del valore di distanza e della riflettività per maggior sicurezza del processo
- Identificazione e classificazione di oggetti distinguendo tra colore, contrasto, distanza e altezza
- Montaggio flessibile grazie all'elevata portata fino a 1,5 m
Un vantaggio in più con IO-Link
- Visualizzazione del valore di distanza tramite IO-Link e display a 2 colori sul dispositivo
Riflettività per distinguere gli oggetti
Il sensore OGD Reflectivity viene utilizzato laddove sono necessarie informazioni di distanza insieme al rilevamento della riflettività per aumentare l'affidabilità del sistema di controllo del processo. La riflettività indica quanta luce emessa viene riflessa da un corpo e varia in base al colore e alle caratteristiche della superficie. In questo modo il sensore può ad esempio distinguere casse di bottiglie di diverso colore e rilevare l'assenza di etichette stampate sull'imballaggio. Dato che il sensore trasmette la riflettività in aggiunta alla distanza tramite una seconda uscita di commutazione, è possibile realizzare applicazioni di selezione automatica in modo semplice. Con OGD Reflectivity, tutti i parametri possono essere impostati tramite i soliti tre pulsanti e vengono visualizzati in modo chiaro sul display a due colori.