• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda

Sensore induttivo M8: portata elevata in formato compatto

  • Sensore di 30 mm per gli spazi più piccoli
  • Portata elevata di 6 mm per montaggio non schermato
  • A tenuta stagna in tutte le applicazioni grazie al grado di protezione da IP 65 a IP 69K
  • Corpo completamente filettato per un montaggio flessibile

Leggero, piccolo ma resistente
Le dimensioni compatte si rivelano un vantaggio laddove ci sono solo spazi ristretti per il montaggio dei sensori. Nell'automazione industriale, su macchine utensili o su bracci mobili di un robot, il piccolo sensore raggiunge portate elevate quasi quanto quelle dei sensori di dimensione più gande. Grazie al suo corpo in acciaio inox, è inoltre molto resistente e, con un campo di temperatura da -40 a 85 °C, adatto anche per applicazioni nell'industria alimentare.

Per semplificare il montaggio in spazi limitati è possibile avvitare il sensore nel foro corrispondente sia dalla parte frontale che dall'estremità inferiore in quanto la filettatura risulta unita. Quattro LED disposti a 90° l'uno dall'altro consentono un controllo visivo dello stato di commutazione in qualsiasi posizione.