Massima flessibilità: moduli multiporta IO-Link
![](https://media.ifm.com/CIP/mediadelivery/rendition/cb43db1fa3e5aa448d87f2919f3fedb7/-S610/ifm-topproducts-headimage-io-link-Multiport_Module_AL22_AL23-2240x1260-01px.jpg)
- Diverse funzioni di ingresso/uscita digitali e analogiche per la comunicazione IO-Link in un solo modulo
- 8 porte I/O parametrizzabili in modo indipendente
- Isolamento galvanico della tensione ausiliaria e IO-Link
- Filtri di ingresso digitali, uscite di potenza (2 A ciascuna)
- Parametrizzazione e diagnostica tramite IO-Link
Possibilità di combinazione arbitraria in un solo modulo
I nuovi moduli multiporta consentono il collegamento di sensori digitali e analogici convenzionali e di attuatori digitali verso IO-Link. Sono dotati di 8 porte flessibili configurabili in modo indipendente: come ingressi e uscite digitali, come ingresso analogico (4...20 mA o 0...10 V). Questa combinazione libera di porte analogiche e digitali in un solo modulo è unica nel suo genere e consente di ottimizzare i costi. Inoltre è necessaria solo una porta IO-Link sul master.
Uscite potenti per attuatori
Le potenti uscite di commutazione nelle varianti PerformanceLine possono erogare correnti fino a 2 A (16 A per modulo). La separazione galvanica della tensione di alimentazione e della comunicazione IO-Link offre la massima protezione.
Vantaggi per il cliente
Configurazione ciclica o aciclica della porta
Una caratteristica speciale dei moduli multiporta di ifm è la configurazione flessibile delle porte. L'operatore può definire una variante ciclica o aciclica selezionando il corrispondente ID del dispositivo tramite IO-Link. In questo modo, la funzione dei collegamenti (AI, DI, DO) può essere configurata ciclicamente o aciclicamente.
Alimentazione esterna codificata L (PerformanceLine):
- Corrente di uscita 16 A per modulo, 2 A per connettore
- Versione Coolant con materiale speciale resistente agli oli e ai lubrorefrigeranti
- Necessaria linea di alimentazione con codifica L necessaria
- L'isolamento elettrico tra la tensione di alimentazione e l'interfaccia IO-Link assicura una comunicazione dati affidabile (conforme a IO-Link)
- Attuatori disattivabili separatamente dai sensori
Alimentazione esterna codificata A (StandardLine):
- Corrente di uscita limitata a 1,8 A per 4 connessioni
- Disponibile per applicazioni industriali o in una versione speciale per il settore Food
- Alimentazione ausiliaria tramite cavo standard
- L'isolamento elettrico fra la tensione di alimentazione e l'interfaccia IO-Link assicura una comunicazione dati affidabile (conforme a IO-Link)
- Attuatori disattivabili separatamente dai sensori
Alimentazione da master porta A
- Corrente di uscita 1 A (totale) per gli 8 connettori
- La tensione di alimentazione è fornita dalla porta del master; nessuna alimentazione ausiliaria per l'attuatore
- Disponibile per applicazioni industriali o in una versione speciale per il settore Food
- Non è necessaria una linea di alimentazione supplementare