Efficace retrofit digitale con il nuovo splitter box IO-Link
- Il plug & play consente un'integrazione successiva senza modifiche dell'impianto
- Rapido trasferimento dei dati del sensore a sistemi IoT o cloud superiori
- Supporto perfetto per il personale di servizio e di manutenzione
Un vantaggio in più con IO-Link
- Semplice disaccoppiamento di dati IO-Link rilevanti per l'efficiente diagnosi o monitoraggio del processo
Lo stato attuale nel campo
Negli impianti più vecchi, i segnali di uscita analogici o digitali dei sensori vengono per lo più inviati direttamente a schede di ingresso standard del sistema di controllo dove vengono elaborati. Gli odierni sensori sono normalmente equipaggiati con IO-Link tramite il quale trasmettono dati rilevanti che si perderebbero con un utilizzo tradizionale.
Sfruttare oggi i vantaggi del futuro
Lo splitter box IO-Link consente un monitoraggio indipendente dall'impianto in un sistema convenzionale finora utilizzato in modalità SIO. I segnali di uscita rilevanti per il sistema di controllo continuano ad essere trasmessi in modalità SIO agli ingressi del sistema di controllo. In aggiunta, il valore di processo e altri dati del sensore vengono rilevati tramite IO-Link e trasmessi ad un sistema superiore (SMARTOBSERVER, cloud). Il sensore può essere configurato ad es. con il software LR DEVICE e un master IO-Link appropriato.