Modulo I/O per sistema di telecamere 3D O3M per macchine mobili
- Espande il sistema di telecamere con ingressi e uscite digitali e analogiche
- Semplice retrofitting su macchine mobili senza sistema bus
- Comoda parametrizzazione tramite ifm Vision Assistant
- Inclusi il cavo di collegamento CAN e tutti i cavi adattatori necessari
Facile espansione con ingressi e uscite
Il sistema di telecamere 3D O3M è dotato di serie di un collegamento CAN per l'integrazione in macchine mobili sulle quali questo bus viene spesso installato. Per le macchine senza CAN-bus, il nuovo modulo I/O può essere collegato direttamente alla telecamera 3D tramite il cavo di collegamento in dotazione. Espande il sistema con ingressi e uscite digitali e analogiche, che possono poi essere collegati ad un controller esistente senza sistema bus.
Parametrizzazione e programmazione intuitiva
Il modulo I/O è pre-programmato e pronto per il funzionamento. Il modulo può essere adattato individualmente all'applicazione mediante una semplice parametrizzazione o una specifica programmazione logica. Ciò avviene comodamente tramite un diagramma di funzione grafico nel software PC "ifm Vision Assistant".
Funzioni e vantaggi
Ingressi e uscite per sistema di telecamere 3D O3M
Il modulo I/O espande il sistema 3D O3M, che ha di serie solo una connessione CAN e una connessione Ethernet, con ingressi e uscite digitali e analogiche. In totale, il modulo I/O fornisce 2 ingressi analogici (0...32000 mV), 10 ingressi digitali, 1 uscita PWM e 11 uscite digitali pre-programmate. Il collegamento fra il modulo I/O e il sistema 3D avviene tramite CAN-bus. Il cavo di collegamento corrispondente è compreso nella fornitura, così come i cavi di collegamento per gli ingressi e le uscite.
Parametrizzazione e creazione della logica
La parametrizzazione del sistema 3D e la creazione della logica si eseguono tramite ifm Vision Assistant. Non è necessario programmare il modulo I/O. La logica è mappata in una sorta di diagramma di funzione nel software ifm Vision Assistant. Può consistere in semplici funzioni AND / OR fino a operazioni aritmetiche con possibilità di memorizzazione.
Semplice retrofitting
Il modulo I/O è ideale per il retrofitting di sistemi 3D su macchine mobili esistenti o impianti industriali che non hanno un CAN-bus. È sufficiente collegare gli ingressi e le uscite del modulo al sistema esistente. Ad esempio, è possibile controllare trasmettitori di segnale acustico o ottico e attuatori. Negli impianti industriali, l'accoppiamento al PLC esistente avviene tramite le uscite digitali del modulo I/O. Ciò semplifica notevolmente l'integrazione del sistema di telecamere 3D.