You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States
  1. Novità prodotti
  2. Tecnica di collegamento
  3. Cavi CAN M12 ecolink per macchine mobili

Cavi CAN M12 ecolink per macchine mobili

  • Ampia sezione del cavo per minima caduta di tensione
  • Permanente protezione antisvitamento grazie all'anello dentato
  • Ottima tenuta stagna anche con montaggio senza utensili
  • L'arresto meccanico protegge l'O-ring da danneggiamenti

Massima affidabilità in macchine mobili
La grande sezione del cavo di 2 x 0,75 mm² (tensione di alimentazione) e 2 x 0,5 mm² (CAN) consente la trasmissione di correnti elevate con minima caduta di tensione e la trasmissione dei dati senza interferenze. L'arresto integrato protegge l'O-ring da danneggiamenti in caso di eccessivo serraggio del dado. Non sono necessari utensili per il montaggio e lo smontaggio; queste operazioni possono infatti essere eseguite manualmente. L'anello dentato, ad azione asimmetrica, mantiene il dado fisso nella sua posizione garantendo così una tenuta ottima e duratura. Materiali di alta qualità e un monitoraggio intenso durante e dopo la produzione garantiscono massimi standard qualitativi. I cavi CAN sono perciò ideali per applicazioni robuste all'interno e all'esterno di veicoli e macchine mobili.

I prodotti