You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States
  1. Novità prodotti
  2. Tecnica di collegamento
  3. Cavo di alimentazione M12, codifica L

Cavo di alimentazione M12, codifica L

  • Sezione del cavo 2,5 mm2 per correnti fino a 16 A
  • Cavo M12 secondo EN 61076, codifica L
  • Ideale per il collegamento di master IO-Link
  • Materiale del cavo senza alogeni
  • Per applicazioni industriali generali, ad es. automazione industriale o macchine utensili

Trasmissione di correnti elevate con minimo calo di tensione
L'attivazione di carichi con moduli master IO-Link richiede più energia dell'attivazione di semplici sensori. Il connettore di alimentazione M12 con codifica L si sta consolidando sempre più sul mercato ed è la soluzione ideale per l'alimentazione di questi moduli. Con la sezione del cavo di 2,5 mm2 è possibile trasmettere correnti fino a 16 A in modo affidabile con una minima caduta di tensione.

Per automazione industriale e macchine utensili
Grazie ai materiali del corpo e ai cavi senza alogeni, sono perfettamente adatti a tutte le applicazioni standard nell'automazione industriale e nelle macchine utensili.