- Novità prodotti
- Sensori
- Il sensore di flusso garantisce la sicurezza
Il sensore di flusso garantisce la sicurezza

- Progettato appositamente per il monitoraggio dell'aria pulita e dell'aria di scarico nelle macchine
- Speciale calibrazione su aria per un’ottimale performance
- Robuste sonde per applicazioni critiche
- 2 in 1: velocità del flusso e temperatura
Performance migliori grazie a IO-Link
- Parametrizzazione, diagnostica e gestione dati flessibile con IO-Link
Un must per sistemi di aspirazione nelle macchine
Durante i processi di truciolatura o di stampaggio, ad esempio, i lubrorefrigeranti utilizzati generano aerosol tossici, fumo o vapori. I sistemi di aspirazione assicurano che questi non fuoriescano dalla macchina. Per questo è importante mantenere una costante velocità del flusso. Se la potenza è troppo bassa, i vapori pericolosi non verrebbero aspirati completamente. Un flusso di aspirazione troppo forte potrebbe a sua volta aspirare i trucioli o il lubrorefrigerante ostruendo il filtro. Il sensore di flusso, che funziona secondo il principio di misura calorimetrico, è stato progettato appositamente per questo tipo di applicazione. È caratterizzato da una robusta sonda di metallo, resistente agli aerosol aggressivi, ai vapori e anche alle particelle che possono essere trasportate nell'aria aspirata. Ciò garantisce una lunga durata d’uso del sensore. La misurazione della temperatura integrata consente di risparmiare sui costi e sul montaggio di un sensore aggiuntivo.