You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States
  1. Novità prodotti
  2. IO-Link
  3. IO-Link e sicurezza

IO-Link e sicurezza

  • Modulo di sicurezza per IO-Link
  • 8 ingressi OSSD di sicurezza
  • 4 potenti uscite con alimentazione separata a 24 V
  • Telegramma PROFIsafe inviato in "tunneling" attraverso IO-Link
  • Sicurezza secondo SIL 3 e PLe

IO-Link applicazioni di sicurezza
Grazie al protocollo di trasmissione "PROFIsafe", i sensori e gli attuatori di sicurezza standard possono essere utilizzati anche tramite IO-Link. Per questo è necessario solo il modulo IO-Link PROFIsafe che dispone di 8 ingressi digitali sicuri (OSSD) e 4 uscite sicure. La particolarità: sul lato hardware, il modulo è collegato ad un normale master IO-Link semplicemente tramite IO-Link. Lo speciale telegramma di trasmissione PROFIsafe assicura un collegamento "a tunnel" con il sistema di controllo di sicurezza all'interno della normale comunicazione IO-Link. Allo stesso tempo, soddisfa i livelli di sicurezza SIL 3 secondo IEC 61508 / EN 61508 e PLe secondo EN ISO 13849-1.

Potenti uscite di sicurezza
Un'alimentazione separata a 24 V tramite connettori M12 codificati a L consente il collegamento di potenti attuatori. Le uscite possono essere configurate come PNP o NPN.

Il modulo IO-Link PROFIsafe è collegato sul lato hardware ad una porta A o B di un master IO-Link AL1400 o AL1402. Viene alimentato tramite un cavo M12 separato, codificato a L. Il protocollo di trasmissione "PROFIsafe" garantisce una comunicazione sicura "a tunnel" con il sistema di controllo di sicurezza.

Facile sostituzione del dispositivo con address plug
L’address plug PROFIsafe E7700S consente una sostituzione semplice e veloce di AL200S senza computer e senza software aggiuntivo. Basta inserire questo Memory Plug nel nuovo AL200S e l'indirizzo PROFIsafe memorizzato viene automaticamente trasferito al nuovo modulo IO-Link PROFIsafe.

Accessori

Connettore femmina M12, cavo di collegamento 2,5 mm2, codifica L (alimentazione)