Sensore di conducibilità adatto ai principali raccordi a processo
- Sonda in materiale solido, indistruttibile
- Riduce le imprecisioni dei processi CIP basati sul tempo
- Incremento dell'efficienza del sistema grazie a regolazioni flessibili al processo
Performance migliori grazie a IO-Link
- Facile adattamento a nuove ricette e nuovi fluidi
- Trasmissione digitale dei valori letti, senza perdite
Applicazioni
I sensori vengono utilizzati nei processi di pulizia dell'industria alimentare (CIP). In questa applicazione hanno lo scopo di rilevare la concentrazione del liquido detergente, monitorare residui nell'acqua di lavaggio e validare il prodotto.
Potenziale
Una misurazione rapida, precisa e affidabile nel processo contribuisce a migliorare l'affidabilità dell'impianto e ottimizzare i cicli di pulizia. Grazie al consumo ridotto di detergente, di energia per il lavaggio e di acqua, è possibile ottimizzare enormemente i costi. Inoltre, aumenta l’affidabilità dell’impianto.
Stabilità
La sonda in materiale solido è progettata per mantenere la sua resistenza alla rottura anche in presenza di carichi elevati.
Vantaggi con LDL
Tempi ridotti per la messa in funzione
- Non è necessaria una centralina di controllo esterna
- Nessun cablaggio complicato grazie al connettore M12
Corpo compatto e robusto
- Nessun pericolo di penetrazione dell'umidità grazie al corpo di acciaio inox saldato
- La sonda in materiale solido evita la rottura sotto carico elevato
Estremamente competitivi
- Elevata disponibilità e rapidi tempi di consegna
- Sistema flessibile di adattatori per ridurre/semplificare lo stoccaggio