Sensore induttivo Kplus con corpo piatto: uno per tutte le applicazioni
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/sps/ifm-topproducts-headimage-position-iq2010_iqw201-2240x1260-01.jpg?v=1348162196)
- Rilevamento affidabile di tutti i metalli con fattore di correzione univoco (K=1)
- Dimensioni compatte per maggiori possibilità di applicazione e riduzione dei costi di stoccaggio
- Immune alle interferenze grazie all'elevata resistenza elettromagnetica fino a 300 mT
- Rivestimento antiaderente per evitare l'adesione dei lapilli di saldatura
Dimensioni compatte e utilizzo versatile
Il sensore compatto Kplus IQ parallelepipedo viene utilizzato per determinare la posizione di oggetti metallici in applicazioni industriali con spazi limitati. Con una distanza di commutazione costante per tutti i metalli e un cavo PUR ideale per catene portacavi, il sensore può essere utilizzato in numerose applicazioni all'interno di un impianto, senza ulteriori interventi.
Robusto e resistente ai lapilli di saldatura
Grazie alla sua resistenza elettromagnetica estremamente alta e al rivestimento del cavo rinforzato e antiaderente, questo sensore è perfettamente adatto per l'utilizzo in applicazioni di saldatura.