You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States
  1. Novità prodotti
  2. Sensori
  3. Sensori di sicurezza per macchine mobili

Sensori di sicurezza per macchine mobili

  • Richiesta della funzione di sicurezza in caso di attenuazione del sensore
  • Costi ridotti poiché i target sono necessari soltanto nelle posizioni finali
  • Ampia autodiagnosi per un funzionamento continuo senza manutenzione
  • Progettati per applicazioni in ambienti difficili

Il target attiva lo stato di sicurezza
I sensori di sicurezza passano allo stato di sicurezza non appena il target viene rilevato alla distanza di disattivazione sicura. Questa funzione di sicurezza, invertita rispetto ai precedenti sensori di sicurezza, facilita, ad esempio, la protezione di impianti gru o robot industriali in quanto i target devono essere montati solo nelle posizioni finali. I costi per materiale e installazione sono notevolmente ridotti.

Equipaggiati al meglio per macchine mobili
Grazie al suo design robusto, il sensore è ideale per l’utilizzo in macchine mobili. In tali applicazioni controlla, ad esempio, l'estensione completa dei supporti o la corretta presa dei contenitori di rifiuti. Forti vibrazioni, temperature estreme e processi di pulizia non compromettono in alcun modo il funzionamento del sensore di sicurezza.

Funzionamento affidabile senza interruzioni
Il sensore è dotato di valide funzioni diagnostiche interne che rilevano in modo affidabile difetti dei componenti, cortocircuiti o inversione dei contatti e disattivano le uscite in caso di anomalia. Se utilizzato in modo appropriato, il sensore non richiede più manutenzione.