You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States

RFID per Industria 4.0: soluzioni IoT con connessione diretta all’infrastruttura IT

  • Infrastruttura snella: scambio diretto dei dati tra sistema RFID e livello IT
  • I protocolli standard Ethernet semplificano l'integrazione e l'interoperabilità
  • La diversità dei prodotti copre ogni esigenza in ogni applicazione
  • IoT Core Visualizer semplifica la selezione e la trasmissione degli URL dei data point

Soluzione IT Track and Trace diretta

I sistemi RFID sono in grado di sfruttare al massimo le loro capacità per tracciare le merci nell'intralogistica. Con le nuove soluzioni RFID IoT di tipo DTExx5, un sistema di tracciabilità può diventare ancora più semplice e snello grazie alla connessione diretta verso il mondo IT.

IoT-Core-Visualizer per individuare rapidamente l’URL dei data point

La gamma comprende soluzioni compatte UHF e HF, nonché una centralina di controllo HF per un massimo di 4 antenne. Tutte hanno un'interfaccia Ethernet attraverso la quale le informazioni possono essere trasmesse in modo bidirezionale via HTTP, JSON o MQTT. Grazie ad un chiaro IoT Core Visualizer, l'utente può accedere rapidamente all'URL di qualsiasi data point, semplificando l'integrazione nella propria applicazione software.

ifm IoT Core: semplice integrazione IT

Con ifm IoT Core, il dispositivo mette a disposizione degli utenti dati, eventi e servizi. ifm IoT Core supporta vari protocolli nell'ecosistema di Internet, ad es. HTTP, MQTT e JSON.

La giusta soluzione per ogni applicazione: DTE105 HF e antenne

La centralina di controllo IoT viene utilizzata, ad esempio, nel controllo e nel monitoraggio del flusso di materiale nelle linee di produzione e per la codifica dei portapezzi nei sistemi di trasporto guidati e di movimentazione.

DTE605 HF compatto

Il dispositivo compatto viene utilizzato ovunque vengano effettuate singole operazioni di lettura/scrittura all’interno di un sistema a distanza maggiore.

DTE805/905 UHF compatto

Il sistema RFID UHF compatto è ideale per applicazioni che richiedono portate elevate. Nella logistica dei materiali, ad esempio, il dispositivo può determinare se il materiale giusto è disponibile nella quantità sufficiente per l'ordine di produzione.