• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda

Asse x, y e z: il sensore registra le accelerazioni in tre dimensioni

  • Analisi ottimale delle condizioni attraverso la misurazione dell'accelerazione su 3 assi
  • Per il collegamento ad una centralina diagnostica VSE
  • Utilizzo universale grazie allo standard IEPE
  • Ampio campo di misura per una vasta gamma di scenari applicativi
  • Varianti robuste con IP 67, IP 68 e IP 69K

Per una diagnosi efficiente delle vibrazioni

I sensori di accelerazione VSM sono in grado di rilevare i cambiamenti di vibrazione sugli assi x, y e z. Questa percezione spaziale facilita il monitoraggio condizionale delle macchine nelle quali forze e disequilibri non agiscono solo su un asse di movimento. È il caso dei motori, ma anche dei componenti di impianti in movimento.

Importante indicatore del Condition Monitoring

Il segnale di accelerazione gioca un ruolo importante nel monitoraggio condizionale delle macchine e degli impianti (Condition Monitoring). Questo perché indica vari sintomi, come disequilibrio, danno al cuscinetto o impatto, che possono portare a guasti della macchina o addirittura a danni irreparabili.
I dati grezzi registrati vengono trasmessi ad un dispositivo esterno, come la centralina diagnostica VSE di ifm, per la valutazione.

Robusto: principio di misura MEMS

I sensori di accelerazione VSM101 si basano su un chip MEMS (principio di misura capacitivo) e sono destinati ad applicazioni industriali esigenti. Grazie alla tecnologia MEMS, il corretto funzionamento del sensore può essere controllato attivamente tramite la centralina diagnostica (autotest).

Ampiamente compatibile: standard IEPE

Il sensore trasmette i suoi dati secondo il segnale IEPE, uno standard comune, ad esempio per i sensori di accelerazione. Il vantaggio dei dispositivi IEPE è la sensibilità costantemente alta, indipendentemente dal tipo e dalla lunghezza del cavo di collegamento.

Accessori