Server OPC UA per VSE: monitoraggio delle vibrazioni 4.0
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2022/p_fr_wh_w_800_0045.jpg?v=-550912502)
- Interfaccia standard aperta per trasferire facilmente i dati al livello IT
- Semplice integrazione del monitoraggio delle vibrazioni nel monitoraggio olistico digitale dell'impianto e del processo
- Configurazione e funzionamento semplici senza bisogno di conoscenze di programmazione
Connessione semplice al livello IT
Con il server OPC UA per VSE, i dati della centralina diagnostica possono essere trasferiti al livello IT in modo molto semplice e senza bisogno di approfondite conoscenze di programmazione. Questo rende le informazioni dell'analisi delle vibrazioni disponibili per il monitoraggio dell'impianto via software e per l'ottimizzazione del processo in sistemi di livello superiore.
Per l’elaborazione dei dati è necessario un client separato.
Requisiti del sistema
- Quad-core i5/i7
- Min. 8 GB RAM
- Windows 10 64 bit
- Windows Server 2019 64 bit
- Windows Server 2016 64 bit
- Net Core 3.1 Runtime (x64)
Informazioni su OPC UA
OPC UA (Open Platform Communications Unified Architecture) è lo standard di comunicazione indipendente dal produttore e dalla piattaforma per una comunicazione dati sicura e affidabile nell'Industrial Internet of Things (IIoT).