Convertitore per impulsi di commutazione a 24 V
- Estensione e/o ritardo degli impulsi di commutazione a 24 V
- Ideale per applicazione sul campo
- Versione a 2 canali
- Affidabile tecnica di collegamento M12
- Possibile parametrizzazione tramite IO-Link
Per non perdere alcun impulso
Specialmente nei processi a commutazione breve, è una sfida per il sistema di controllo rilevare in modo affidabile ogni singolo impulso di commutazione di un sensore. È qui che entra in gioco il convertitore di impulsi: ogni impulso di ingresso, non importa quanto breve, viene emesso come un segnale di commutazione con una durata definita.
Inoltre, è possibile impostare un tempo di ritardo per l'uscita dei segnali di commutazione.
Due opzioni di parametrizzazione
Il display a LED e i due pulsanti permettono una facile parametrizzazione direttamente sul dispositivo. In alternativa, il convertitore di impulsi può essere impostato anche tramite IO-Link.
Semplice collegamento
Il collegamento diretto ad altri dispositivi sul campo avviene tramite un connettore M12 robusto per standard industriali. Il convertitore di impulsi può essere collegato direttamente a un sensore, ad esempio, con un connettore M12.
Applicazione sul campo
I relè temporizzati disponibili in commercio sono progettati per l'utilizzo in un quadro elettrico. Al contrario, il convertitore di impulsi può essere utilizzato direttamente sul campo grazie al suo elevato grado di protezione IP. Questo consente di risparmiare spazio nel quadro elettrico.
Impulsi di uscita definibili tramite tre parametri
Ritardo di commutazione:
L'impulso di uscita si attiva più tardi rispetto all'impulso di ingresso.
Ritardo di disattivazione:
L'impulso di uscita si disattiva più tardi rispetto all'impulso di ingresso.
Tempo di mantenimento:
Definisce la durata dell’impulso di uscita.