You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States
  1. Novità prodotti
  2. Elaborazione di immagini / Identificazione
  3. Nuovo Dualis: ispezione, misurazione e controllo di oggetti

Nuovo Dualis: ispezione, misurazione e controllo di oggetti

  • Il sensore di visione 2D assicura la qualità del processo e dell'oggetto
  • Rilevamento di superfici e contorni per una movimentazione mirata del braccio del robot
  • Software intuitivo per una semplice configurazione
  • Funzionamento affidabile in condizioni di luce mutevoli

Versatile e indispensabile

Clip di fissaggio mancanti, eccesso di colla, una ruota dentata troppo piccola: il nuovo Dualis rileva gli oggetti e, in base alle superfici, ai contorni, alle dimensioni e alle distanze, controlla se la qualità dell'oggetto o la fase del processo è corretta. Il Dualis è anche in grado di controllare in modo esatto ed affidabile i bracci dei robot su un oggetto; questo lo rende un sensore versatile e indispensabile nei processi con basse tolleranze di errore.
Il nuovo Dualis viene configurato con il software intuitivo ifm Vision Assistant. Quattro procedure guidate supportano l'utente nell'impostazione delle applicazioni più comuni: l’analisi delle superfici, il rilevamento del contorno, la misurazione degli oggetti e la navigazione dei robot possono essere realizzati, singolarmente o in combinazione, con pochi clic.

Applicazione risolta passo dopo passo

La procedura guidata "Controllo presenza contorno" serve a rilevare semplicemente la presenza di un contorno. Anche un utente inesperto può impostare l'applicazione in 2 minuti.

Calibrazione sensore-robot

Il controllo preciso di un oggetto da parte di un braccio del robot è reso possibile dalla procedura guidata "Calibrazione sensore-robot". Grazie ai marker e alla calibrazione, i sistemi di coordinate del sensore e del robot vengono allineati con precisione l'uno all'altro.

Misurazione

La procedura guidata "Misurazione" permette di rilevare i contorni e le superfici degli oggetti. Questi possono essere messi in relazione tra loro determinandone la distanza in valori assoluti.

Con la procedura guidata "Controllo presenza BLOB", si può facilmente impostare un'applicazione per analizzare i BLOB. I BLOB sono pixel adiacenti che formano una superficie. Queste superfici possono essere controllate per la loro dimensione, forma o altre proprietà.

Semplice collegamento ai robot

La versione ProfiNet con un connettore codificato L per la tensione di alimentazione semplifica il collegamento diretto ai robot industriali.

Prodotti