Il lettore multicodice verifica e analizza codici e testo
- Utilizzo versatile per garantire la qualità e assicurare il processo in produzione e logistica
- Riconosce e verifica testo e codici
- Performante grazie alla valutazione rapida di diversi codici e passaggi di testo in una sola immagine
- Rilevamento affidabile anche con esposizione a luce esterna e con superfici difficili
- Semplice parametrizzazione sul dispositivo o tramite ifm Vision Assistant
Soluzione universale per produzione e logistica
Il lettore multicodice O2I rileva i codici 1D e 2D, nonché il testo e analizza la loro qualità in pochi millisecondi. Il numero di elementi da rilevare è ininfluente: il lettore O2I è in grado di valutare anche più codici o elementi di testo, nonché la loro combinazione con una sola registrazione. Questo rende il lettore multicodice una soluzione universalmente applicabile nei processi di produzione e logistica dove la presenza di codici e informazioni di testo deve essere controllata per la qualità o utilizzata per la tracciabilità del prodotto.
Applicazioni semplici possono essere parametrizzate in modo rapido direttamente sul dispositivo. Funzioni più complesse possono essere realizzate con altrettanta semplicità utilizzando il software ifm Vision Assistant.