Rapido e preciso: sensore ottico per distanze nella gamma di µm
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2022/sps/bs_omh55x_group_0001.jpg?v=-259867423)
- Rilevamento di oggetti molto piccoli nella gamma di micrometri
- Ideale per applicazioni ad alta frequenza
- Tre modalità operative e design robusto e compatto per un'ampia gamma di applicazioni
- Comoda parametrizzazione e lettura dei dati a livello IT.
Rilevamento preciso degli oggetti in ambienti difficili
Il sensore ottico di distanza compatto OMH mostra i suoi punti di forza laddove altri sensori raggiungono i loro limiti.
Per le applicazioni su nastri trasportatori veloci, offre frequenze di misura fino a 1200 Hz in modalità Speed e rileva gli oggetti più piccoli grazie ad una risoluzione fino a 0,01 millimetri. Grazie alla modalità Power, il sensore OMH mantiene questa precisione micrometrica anche quando la natura degli oggetti li rende difficili da rilevare per i normali sensori di distanza.
Data la sua elevata precisione, il sensore OMH garantisce inoltre allineamenti e posizionamenti precisi dei componenti, come quelli richiesti nella produzione di celle per batterie.