- Novità prodotti
- Sensori
- Sensore di flusso preciso e reattivo
Sensore di flusso preciso e reattivo

Produzione efficiente e di qualità
I sensori di flusso SBT garantiscono qualità ed efficienza nei processi produttivi, ad esempio negli impianti di stampaggio a iniezione, nella produzione di pneumatici o di alimenti sostitutivi della carne. Con reattività e precisione, il sensore legge la portata del fluido utilizzato per il mantenimento della temperatura conforme con cui lo stampo viene riscaldato o raffreddato a seconda della fase di processo. Neanche le bolle d'aria possono influenzare la misurazione.
Gli scostamenti dal valore nominale vengono rilevati tempestivamente grazie all'elevata precisione di ripetibilità, già a partire dalle portate più basse. Si evitano costosi sprechi di materiale dovuti a un raffreddamento troppo rapido o incompleto.
Identificare tempestivamente la necessità di una manutenzione
In un sistema per il mantenimento della temperatura conforme, i canali integrati negli stampi ad iniezione possono intasarsi nel tempo. Depositi come il calcare o le particelle di sporco possono ridurre o addirittura impedire il flusso del fluido termico o refrigerante. Anche in questo caso, la precisa tecnologia dei sensori aiuta a identificare rapidamente la necessità di una manutenzione nel sistema di tubazioni ostruito e a prevenire scarti di produzione.
Gestione dell’energia al passo coi tempi
Il monitoraggio del flusso e della temperatura si è dimostrato valido nei processi sensibili alla temperatura. In questo modo, il consumo energetico del processo produttivo può essere facilmente monitorato e ottimizzato attraverso un controllo preciso della temperatura e del flusso.