Radar per la misurazione precisa in serbatoi aperti e chiusi
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2022/sps/bs_lw2120_0001.jpg?v=-596036472)
- Misurazione del livello con precisione millimetrica fino a 10 metri
- Principio di misura senza contatto: nessun malfunzionamento dovuto ad accumuli o usura
- Misurazione diretta o attraverso pareti non metalliche
- Facile installazione e funzionamento senza manutenzione
- Parametrizzazione del sensore e monitoraggio del livello da remoto tramite connessione IT
Misurazione precisa su qualsiasi serbatoio
Il sensore di livello radar LW2120 misura i livelli dei liquidi fino a 10 metri con precisione e senza zone morte. La frequenza di 80 GHz utilizzata garantisce risultati di misura stabili e precisi, ad esempio anche in presenza di vapore o condensa nel serbatoio.
Grazie al prolungamento dell'antenna disponibile come accessorio, il sensore può essere utilizzato anche al di fuori dei serbatoi metallici chiusi, ad esempio su vasche aperte.
Il sistema radar consente misurazioni attraverso le pareti non metalliche, così che il sensore di livello può essere montato facilmente sopra serbatoi in plastica come le cisterne IBC.