- Novità prodotti
- Sistemi per macchine mobili
- ecomatDisplay da 4,3" stabilisce nuovi standard
ecomatDisplay da 4,3" stabilisce nuovi standard

Nuovo standard tra i dispositivi compatti
Ovunque siano necessarie una comunicazione chiara, precisione e performance in uno spazio ridotto, il dispositivo più compatto tra gli ecomatDisplay è la scelta perfetta.
Nello scambio tra uomo e macchina, l'HMI da 4,3 pollici non scende a compromessi: 16 milioni di colori, visualizzazione ad alta risoluzione e buona leggibilità anche ad angolazioni o condizioni di luce estreme garantiscono uno scambio di informazioni chiaro in qualsiasi situazione.
Conveniente per connettività e protocolli linguistici
Numerose opzioni di connessione e un'ampia gamma di protocolli linguistici supportati consentono una semplice e accurata integrazione dell’ecomatDisplay nella macchina. Codesys 3.5 e la vasta libreria ifm con moduli software contribuiscono ad una semplice visualizzazione delle informazioni più rilevanti. Inoltre, il sistema operativo basato su Linux può essere utilizzato per personalizzazioni, come la visualizzazione con QT. Il potente processore dual core e l'efficiente memoria DDR4 garantiscono un'elaborazione affidabile di tutti i dati e comandi di controllo.
Per tutte queste elevate performance tecniche, l'HMI compatta richiede solo cinque watt di potenza.