You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States
  1. ecomatmobile
  2. Display
  3. ecomatDisplay 4,3"

La nuova generazione: ecomatDisplay compatto da 4,3"

16,7 milioni di colori, un display ad alta risoluzione con Optical Bonding e un potente processore racchiusi in un involucro compatto e robusto: questo è il nuovo ecomatDisplay da 4,3". Oltre all’ottima visualizzazione, il sistema HMI si distingue per la sua luminosità e l’ampio angolo di visione. In questo modo l'operatore della macchina può riconoscere facilmente il contenuto visualizzato in quasi tutte le posizioni. La programmazione con CODESYS 3.5 offre all’utente tutte le funzioni più importanti, come tendenza, tracciabilità, gestione degli allarmi, gestione degli utenti e visualizzazione web. Il sistema operativo basato su Linux consente anche modifiche specifiche per il cliente, ad es. la visualizzazione personalizzata con QT.

Come tutti i robusti sistemi HMI della famiglia ecomatDisplay, anche la variante da 4,3 pollici è perfettamente adatta per l’uso in condizioni ambientali difficili. Vibrazioni permanenti, acqua o polvere non possono danneggiarla. Inoltre, il display offre l’elevata resistenza EMC, nota per ifm, ed è dotato dell’omologazione E1, rendendolo perfettamente idoneo anche per l’uso nel traffico stradale.
In breve: ecomatDisplay da 4,3" fissa nuovi standard nel campo dei sistemi HMI compatti e robusti!

ecomatDisplay 4,3" in dettaglio

Vantaggi del prodotto

Alta risoluzione
Grazie ai 16,7 milioni di colori, alla luminosità di 1.000 cd/m² e al display ad alta risoluzione con Optical Bonding, garantisce una leggibilità ottimale in ogni condizione, anche in presenza di forte esposizione a luce solare.
Robusto
Calore e freddo, acqua e ghiaccio, polvere e vibrazioni non sono un problema per ecomatDisplay 4,3". Con il suo robusto involucro in alluminio pressofuso, plastica rinforzata con fibra di vetro e vetro temperato termicamente, il sistema HMI compatto affronta ogni sfida.
Potente
Un potente processore dual-core da 1,4 GHz, 4 GB di memoria e 1 GB di RAM DDR4 soddisfano ogni esigenza.
Connettività
Sia CAN, CANopen, J1939, Modbus, Ethernet/IP, MQTT, OPC UA, protocolli Ethernet TCP/UDP, variabili di rete via Ethernet o USB: ecomatDisplay supera senza sforzo ogni barriera di comunicazione.
Risparmio energetico
Con un consumo energetico che va da appena 5 watt (versione Ethernet) a max. 8 watt (versione USB), il compatto ecomatDisplay è orientato al futuro ed è ideale anche per piccoli AGV o veicoli elettrici con batterie di piccole dimensioni.
Flessibile e modulare
Indipendentemente dal fatto che sia richiesta una variante con touch screen o con pulsanti, su tutti i sistemi HMI compatti è possibile caricare lo stesso firmware e la stessa applicazione. Ciò significa che i dispositivi possono essere selezionati e utilizzati in modo flessibile in base alle esigenze, senza bisogno di software o di programmazione aggiuntivi.

Panoramica del sistema

Un talento della comunicazione ad alte prestazioni che funge da cuore della macchina mobile

Con un potente processore dual-core da 1,4 GHz e un basso consumo energetico di soli 5-8 watt, ecomatDisplay da 4,3" è perfettamente equipaggiato per il futuro. Tuttavia, non è solo potente, ma anche un vero e proprio talento della comunicazione. Sono supportati tutti i più comuni protocolli in tempo reale come Modbus, Ethernet/IP, OPC UA e CANopen Master/Device, sia come server che come client. Inoltre, i protocolli come SAE J1939, Ethernet (TCP/UDP), MQTT e variabili di rete via Ethernet o USB, sono stati completamente integrati. La versione USB offre anche la possibilità di utilizzare le funzioni Ethernet tramite adattatore.
ecomatDisplay offre sempre il modo giusto e la lingua adatta per comunicare con la macchina mobile.
ecomatDisplay da 4,3" non è secondo a nessuno in fatto di usabilità: una versione con tastiera RGB (16,7 milioni di colori) e una con touch screen capacitivo soddisfano ogni esigenza.

Esempi di applicazione per ecomatDisplay 4,3"

Non dovrà sottrarsi ad alcun confronto tecnico: ecomatDisplay da 4,3"

 
ecomatDisplay 4,3"

Tipico sistema HMI piccolo e robusto
Controller / PLC
Processore ARM Dual Core, 64 Bit, 1,4 GHz di CPU ARM Single Core 400 MHz
Memoria e RAM 4 GB, 1 GB di DDR4 8 MB, 288 KB di SDRAM
Protocollo di comunicazione Ethernet TCP/IP, UDP, Modbus TCP Server e Client, Ethernet/IP
Profilo di comunicazione CAN CAN, CANopen, J1939 CAN, J1939
Porte incorporate 1 porta CAN, 1 porta Ethernet o 1 porta USB solo CAN
Possibilità di collegare un adattatore Ethernet alla porta USB
(costi aggiuntivi)
I/O
Montaggio Moduli I/O esterni per il montaggio sul campo Gli I/O fanno parte del display installato nel cockpit
Tipo I/O Tecnologia CANopen I/O analogico o binario
Numero di I/O 16 ingressi configurabili, 16 uscite configurabili o moduli misti 4 ingressi configurabili, 3 uscite digitali configurabili
Diagnostica dei sensori e parametrizzazione remota
Installazione Plug-and-play M12, nessun fascio di cavi, risparmio di tempo Elevato numero di pin, alta intensità di manodopera, complessa ricerca delle anomalie
Display HMI
Dimensioni e risoluzione 4,3", risoluzione 800 x 480 3,5", risoluzione 320 x 240
Colori 24 bit, 16 milioni di colori 18 bit, solo colori 264k
Variante touch Sì, PCAP con modalità guanto e acqua
Luminosità 1000 cd/m² 400 cd/m²
Regolazione della luminosità della retroilluminazione 0 - 100 %, programmabile Statico piena luminosità
Rotazione del display Montaggio / rotazione a intervalli di 90°
Tastiera
Colori dello sfondo RGB 24 bit, 16,7 milioni di colori, programmabile Statico solo 1 colore
Cursore Funzione cursore (su, giù, sinistra, destra, invio) con riscontro tattile 5 tasti funzione
Caratteristiche
Variabili Retain 8 kB
Orologio RTC Sì, batteria tampone fino a 15 anni
Software
Software di programmazione CODESYS 3.5 o QT CODESYS 3.5
Supporto di più lingue e gestione di ricette e lotti
Visualizzazione delle tendenze e allarme
Amministrazione degli utenti con protezione tramite password
Visualizzazione web
Menu di configurazione Menu di configurazione e ripristino sul dispositivo Tramite uno strumento software separato per PC
Caratteristiche meccaniche
Potenza assorbita 5 - 8 W 12 W
Grado di protezione e montaggio IP65 / IP67, montaggio RAM o a incasso IP67, montaggio a incasso
Involucro e vetro anteriore Frontale in alluminio pressofuso, pannello posteriore in plastica rinforzata con fibra di vetro, vetro temperato termicamente plastica

Flessibilità grazie a Linux integrato

  • Codesys 3.5
    • Librerie predefinite e semplici
    • Risparmio di tempo grazie a progetti modello già pronti
  • Plug and Work
    Scambio di dati semplice e veloce con programmi standard per PC come Putty e WinSCP (ad esempio per i file di log)
  • Adattabilità tramite aggiornamento del firmware
    Possibilità di espansione delle funzioni e adattamenti personalizzati, ad esempio utilizzando QT o CODESYS sullo stesso hardware
  • Comunicazione
    Modbus server/client, CAN, CANopen, J1939, protocolli Ethernet TCP/UDP, EthernetIP, OPC UA, variabili di rete tramite interfaccia Ethernet o USB (opzionale)

FAQ

I prodotti