You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States
  1. Novità prodotti
  2. Visualizzare / Utilizzare / Illuminare
  3. Display per monitorare l’anello di corrente, per segnali 4...20 mA

Display per monitorare l’anello di corrente, per segnali 4...20 mA

Visualizzazione dei valori analogici

Nonostante i progressi della digitalizzazione, esistono ancora numerose situazioni in cui i valori di misura analogici devono essere sempre leggibili nel quadro elettrico o di comando; il livello di un serbatoio e la temperatura di un ambiente climatizzato sono solo degli esempi. Il display per il monitoraggio dell’anello di corrente è progettato proprio per queste applicazioni.
Viene collegato semplicemente al cavo del segnale analogico 4...20 mA. Non è necessaria una fonte di tensione: l'energia del segnale analogico è sufficiente per far funzionare il dispositivo.

Regolazione flessibile dei valori

L'utente può parametrizzare il display in modo che la variabile misurata venga visualizzata come valore effettivo, ad esempio il livello in centimetri o la temperatura in gradi Celsius. Può definire e scalare liberamente la finestra di misura mediante punti iniziali e finali. Anche i segnali non lineari possono essere facilmente visualizzati come valori lineari con l'aiuto di punti di riferimento liberamente impostabili, ad esempio la visualizzazione di un angolo di apertura in base ai valori di misura della distanza. In questo modo l'utente dispone di un display per la visualizzazione dei valori misurati potente e allo stesso tempo facile da usare.