Master IO-Link per quadro elettrico con interfaccia IoT
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/applikationsbilder/2023/552777946_man_operator_control_process.jpg?v=-1683980410)
Scambio sicuro tra i livelli OT e IT
Anche nel mondo moderno di Industria 4.0, la sicurezza dell’infrastruttura dell’impianto contro gli accessi esterni non autorizzati è una priorità assoluta. I moduli master IO-Link con funzionalità IoT fungono da gateway decentralizzati nella rete di automazione e inoltrano i dati dei sensori collegati al bus di campo. Il livello IT viene collegato tramite un connettore Ethernet IoT separato. Il trasferimento dei dati avviene tramite l’interfaccia TCP/IP-JSON. Ciò consente di elaborare i dati di processo rilevanti a livello informatico e nei sistemi ERP, mantenendo alta la sicurezza dell’impianto.
Semplice configurazione con moneo configure free
L’intuitivo software moneo configure free rileva automaticamente l’intera infrastruttura IO-Link e la organizza in modo chiaro nella struttura ad albero fornita. I master e i sensori vengono visualizzati con i rispettivi parametri e possono essere gestiti centralmente nel software.
Collegamento di sensori e attuatori semplificato
I sensori e gli attuatori sono collegati tramite cavo di collegamento M12 standard senza schermatura. I cavi di collegamento vengono fissati al master IO-Link semplicemente tramite morsetti a molla rimovibili.
È possibile collegare fino a 8 sensori IO-Link e alimentarli con 3,6 A in totale. Il cavo può avere una lunghezza fino a 20 m.