- Novità prodotti
- Comunicazione industriale
- Trasmissione non-stop tramite bus di campo
Trasmissione non-stop tramite bus di campo

Moduli Ethernet per installazioni a bordo macchina
I moduli DI decentralizzati fungono da gateway tra i sensori digitali e il bus di campo. Ciò significa che i segnali di commutazione digitali in campo possono essere trasmessi direttamente tramite bus di campo. Non sono necessari altri sistemi di trasmissione nella sua topologia.
Robusti e a tenuta stagna permanente
I moduli ifm sono la soluzione migliore anche in ambienti critici. I materiali e i metodi di produzione sono identici a quelli dei cavi di collegamento ifm dell'affermata serie di prodotti EVC e EVF.
La tecnologia ecolink garantisce collegamenti M12 affidabili e a tenuta stagna.
Espansione della famiglia di master IO-Link grazie a moduli di ingresso digitali
I moduli Ethernet sono l'aggiunta perfetta alla già esistente famiglia di master IO-Link di ifm. Sono caratterizzati dallo stesso design, dalla stessa configurazione delle porte e dai collegamenti M12 standard.
Funzione di contatore integrata per applicazioni di conteggio ad alta frequenza
Gli impulsi del sensore vengono contati all'interno del modulo e trasmessi ciclicamente al sistema di controllo sotto forma di pacchetto. Questo permette un conteggio accurato che non è influenzato dal tempo di ciclo del sistema di controllo.
Potente alimentazione
Per l'alimentazione, i moduli offrono un collegamento M12 codificato A con 1x 4 A e un collegamento M12 codificato L con 2x 16 A con funzionalità daisy chain.