- Novità prodotti
- IO-Link
- Modulo di controllo per strisce LED rigide con luce RGBW
Modulo di controllo per strisce LED rigide con luce RGBW

Creare qualsiasi sfumatura di colore
Questo modulo di controllo per strisce LED rigide con luce RGBW di ifm apre possibilità illimitate nella progettazione illuminotecnica. Consente di impostare con precisione ogni tonalità di colore creando un effetto straordinario, soprattutto per l'illuminazione dei loghi aziendali.
La luminosità delle strisce LED rigide può essere regolata in base alle esigenze in modo che i LED non risultino abbaglianti se vengono utilizzati come indicazione di stato locale.
Comando tramite IO-Link o segnale di commutazione
Grazie all'integrazione di IO-Link, è ora possibile definire tre diversi stati di visualizzazione che consistono nel colore, nella luminosità e nel lampeggiamento, attivabili tramite IO-Link e gli ingressi digitali sul modulo di controllo.
L’utilizzo di IO-Link consente inoltre di impostare individualmente i valori di ciascuna uscita. In questo modo è possibile, ad esempio, una transizione fluida tra i valori di luminosità e i colori.