- Novità prodotti
- Visualizzare / Utilizzare / Illuminare
- Striscia LED flessibile con luce RGB e bianca
Striscia LED flessibile con luce RGB e bianca

Illuminazione e segnalazione in un unico dispositivo
Le strisce LED flessibili non servono soltanto per l’illuminazione, ad esempio durante i lavori di assemblaggio, ma consentono anche di segnalare in modo versatile lo stato della macchina utilizzando luci di diversi colori.
Grazie alla flessibilità delle possibili applicazioni e alle diverse lunghezze, le strisce LED flessibili sono estremamente versatili. Grazie all’utilizzo opzionale di profili in alluminio, possono essere montate in modo rapido e sicuro e illuminano anche gli angoli più remoti senza creare ombre.
Il design robusto con grado di protezione IP68 ne permette l'utilizzo in ambienti con condizioni difficili.
Numerose opzioni di colore
I potenti LED delle strisce flessibili sono disponibili con luce RGB e bianca. Vengono controllati da quattro ingressi digitali che consentono di generare una luce di colore rosso, giallo, verde, blu, ciano, viola e bianco. Con il comando in PWM, è invece possibile impostare qualsiasi sfumatura di colore.