You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States
  1. Novità prodotti
  2. IO-Link
  3. Integrare i sensori direttamente in IO-Link

Integrare i sensori direttamente in IO-Link

Digitalizzazione dei sensori per IO-Link

IO-Link si è affermato come interfaccia intelligente per l'integrazione di sensori e dispositivi intelligenti in vari settori industriali. Tuttavia, in molte macchine e impianti che devono essere collegati al sistema di controllo centrale vengono ancora spesso utilizzati i sensori di temperatura tradizionali (elementi Pt100 / Pt1000 o accoppiatori termici). Con i nuovi moduli IO-Link, è possibile collegare fino a quattro sensori di temperatura a una porta del master IO-Link, a scelta con collegamento a 2, 3 o 4 fili. La configurazione dei pin del connettore M12 può essere personalizzata grazie alla parametrizzazione IO-Link.

Regolazione del valore di misura

In particolare se si misura la temperatura con elementi a termocoppia, i metalli utilizzati nei cavi e nei contatti hanno una notevole influenza sul valore misurato. Con i parametri "Cold Junction-Offset” e "Temperature Zero Point Calibration" è quindi possibile adattare il valore misurato alla linea di misura utilizzata.

Per coprire un'ampia gamma numerica con un'elevata risoluzione, il valore di misura viene visualizzato nei dati di processo come "numero fluttuante".

Vantaggi del prodotto

4 porte per il collegamento diretto dei sensori di temperatura

Al modulo possono essere collegati fino a 4 elementi Pt100, Pt1000 e accoppiatori termici utilizzando connettori M12 standard.

Riconoscere le minime tendenze di temperatura

Grazie ad un precisa risoluzione interna, è possibile rilevare esattamente le variazioni di temperatura di soli 0,01 °C.

Elevata precisione

La precisione corrisponde allo 0,3% su tutto il campo di misura.

Design robusto

I materiali di alta qualità consentono di raggiungere gli elevati gradi di protezione IP67 (involucro arancione) e IP69K (involucro grigio).

Applicazioni

Misurazione della temperatura per lo stampaggio termoplastico

Nella produzione di grandi pezzi in plastica mediante stampaggio termoplastico, le lastre di plastica vengono riscaldate e pressate in una pressa per ottenere il contorno dello stampo. Durante la fase di riscaldamento e pressatura, la temperatura nello stampo viene monitorata e controllata con precisione grazie a diversi sensori di temperatura. I sensori di temperatura rilevano anche le minime tendenze della temperatura grazie a una risoluzione straordinaria di 0,01 °C. Il processo produttivo è simile per la fabbricazione di materiali compositi, come quelli utilizzati per i rivestimenti delle porte o i cruscotti delle automobili.

Monitoraggio della temperatura nelle miniere

Nel settore minerario, i valori di misura della temperatura digitalizzati possono essere trasmessi con precisione e senza perdite anche su lunghe distanze grazie a IO-Link. Inoltre, non è necessario cablare ogni singolo sensore al quadro elettrico, poiché il robusto modulo IO-Link viene montato direttamente sul campo.