Convertitore per sensori di temperatura per applicazioni igieniche e industriali
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/applikationsbilder/2023/ab_f_02176_zwettl_gross.jpg?v=-1628407184)
Digitalizza i valori di temperatura
Il convertitore per sensori di temperatura converte i valori di resistenza delle sonde di temperatura Pt100 e Pt1000 in segnali analogici e di commutazione standard. Utilizzando IO-Link, il valore misurato può essere trasmesso anche in forma digitale, senza perdite di conversione. Questo rende il convertitore per sensori di temperatura un componente importante per il retrofit digitale degli impianti esistenti.
Utilizzo versatile
Grazie al collegamento a 2, 3 o 4 fili, il convertitore per sensori di temperatura può essere collegato a tutti gli elementi PT standard (PT100/PT1000) direttamente o tramite un cavo di collegamento. Grazie alle sue piccole dimensioni, il convertitore può essere utilizzato anche in applicazioni difficili, in quanto può essere montato in un luogo sicuro lontano dalla sonda.
plug & play
L'elemento di misura viene riconosciuto automaticamente dal convertitore per sensori di temperatura. Se la scala del campo di misura preimpostata in fabbrica soddisfa i requisiti dell'applicazione, non sono necessarie ulteriori impostazioni. Se necessario, l'utente può anche adattare semplicemente la scala tramite IO-Link.
Montaggio più semplice senza errori di cablaggio
Le operazioni di montaggio del convertitore TP per sensori di temperatura rispetto ad una comune testa di trasmissione o un trasmettitore per montaggio su guida DIN sono ridotte al minimo grazie all'uso di due connettori M12 standard. Le fonti di errore, come i morsetti, vengono eliminate.
Regolazione puntuale
Per una precisione costantemente alta, il convertitore per sensori di temperatura può essere regolato individualmente dopo la calibrazione. In merito, il TP offre numerose opzioni di impostazione con cui può integrarsi perfettamente con il tuo sistema.