Sensori di flusso meccatronici per oli
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/applikationsbilder/2024/ifm-314416780_motor-and-hydraulic-pump.jpg?v=317203550)
Resiste con facilità anche in applicazioni dell'industria pesante
Più arduo è l'ambiente di processo, più alto è il carico che i sensori utilizzati devono sopportare. Il nuovo sensore di flusso meccatronico SB, specifico per oli altamente viscosi, è la risposta giusta.
Offre la perfetta combinazione di precisione, flessibilità e robustezza, come richiesto nell'industria pesante o in quella siderurgica. Le alte pressioni, le variazioni di temperatura e le bolle d'aria nel fluido vengono facilmente gestite dal sensore.
Elevata performance
Grazie all'impiego di una meccanica specifica per l'applicazione e ad una complessa regolazione effettuata durante la produzione, il nuovo sensore SB, come tutti gli altri dispositivi della serie, è progettato per la massima precisione e un tempo di risposta minimo. Anche in presenza di valori di temperatura e viscosità variabili, la compensazione di temperatura integrata e la calibrazione specifica per olio garantiscono risultati di misura esatti.