- Novità prodotti
- Sensori
- Il sensore di umidità relativa dell'olio tiene sotto controllo la qualità
Il sensore di umidità relativa dell'olio tiene sotto controllo la qualità

Gestione dell'olio basata sulla condizione
Il sensore di umidità relativa dell'olio LDH misura la saturazione e la temperatura dell'olio. Questo permette agli operatori dell'impianto di effettuare cambi e manutenzione in base alle condizioni. Il fluido può essere utilizzato con la massima efficienza, evitando di danneggiare l’impianto a causa di una riduzione del raffreddamento o dell’effetto lubrificante. Anche la corrosione e la cavitazione causate dall'acqua libera possono essere efficacemente prevenute.
Il sensore LDH può essere collegato in modo semplice e senza errori grazie alla filettatura G1/2 e al connettore M12 standard; grazie alla tecnologia IO-Link, i dati possono essere utilizzati comodamente per il monitoraggio delle condizioni su base IT.
Il design con involucro in acciaio inossidabile è resistente alle difficili condizioni dell'ambiente di applicazione.