You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States
  1. Novità prodotti
  2. Comunicazione industriale
  3. Modulo IO universale per IO-Link

Modulo IO universale per IO-Link

Porte di collegamento digitali per IO-Link

La connessione digitale di IO-Link si è dimostrata un'interfaccia intelligente per l'integrazione di sensori e dispositivi smart. Tuttavia, molte macchine e impianti hanno ancora unità cablate in modo tradizionale che devono essere collegate al sistema di controllo centrale. Tra gli esempi vi sono le pulsantiere, i pannelli di controllo, i quadri elettrici, le torrette di segnalazione o i gruppi di valvole. Il modulo universale, caratterizzato dalla possibilità di collegare 16 ingressi o uscite digitali direttamente a una porta del master IO-Link, è la soluzione. L’involucro resinato e compatto richiede poco spazio e consente un montaggio flessibile, ad esempio nelle immediate vicinanze di dispositivi di segnalazione o pulsantiere.

Semplice collegamento

Ciascuno dei 16 cavi liberi per il collegamento può essere utilizzato come ingresso o uscita digitale.
Non è necessaria alcuna configurazione specifica perché lo stato del segnale dell'uscita viene sempre rilevato come ingresso on/off. Se il collegamento non viene utilizzato come uscita, è possibile rilevare un segnale esterno come segnale di ingresso.

Alimentazione per attuatori esterni

Il modulo è alimentato da un master IO-Link con porta A. L'assorbimento totale di corrente di tutti gli IO può arrivare a 1 A, garantendo così un'alimentazione efficiente degli attuatori esterni.

Il modulo universale è stato progettato in modo da poter essere inserito direttamente in molte pulsantiere presenti sul mercato e per poter collegare i dispositivi di comando e segnalazione.