Adattatori a saldare per serbatoi

Adattatori speciali per la saldatura nei serbatoi
Gli adattatori speciali rappresentano una soluzione innovativa con cui è possibile realizzare un processo di saldatura rapido e semplice nel serbatoio. Tutte le sollecitazioni del processo di saldatura, che possono essere causate da diversi strati di saldatura e da lamiere a parete spessa, vengono assorbite nell'area di transizione flessibile dell’adattatore.
Gli adattatori di raffreddamento opzionali semplificano e migliorano il risultato della saldatura con adattatori speciali e standard e forniscono un'ulteriore stabilizzazione durante il processo.
Lavorazione successiva
Per la lavorazione successiva, in particolare per la levigatura e la lucidatura del cordone di saldatura, è necessario utilizzare i dispositivi di protezione da smerigliatura previsti per i rispettivi adattatori ai fini di una lavorazione interna ed esterna.
Test di tenuta
Con il set per il test di tenuta disponibile come accessorio, è possibile verificare la tenuta del bordo dell’adattatore saldato senza dover riempire il serbatoio. In caso di perdita, questa sarà visibile o udibile grazie al foro di perdita dell'adattatore per saldatura.