You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States
  1. Novità prodotti
  2. Soluzioni IIoT
  3. Router LTE 4G di tipo industriale

Router LTE 4G di tipo industriale

Interfaccia tra impianto e cloud

Il router industriale LTE 4G di ifm viene utilizzato in diverse applicazioni dove è necessaria una connessione affidabile a Internet o al cloud, ma non è disponibile un'infrastruttura IT cablata. Le possibili ragioni possono essere, ad esempio, le lunghe distanze che rendono inefficiente la connessione alla rete o il fatto che l’impianto è ancora in fase di progettazione.

Il router offre una soluzione rapida ed economica per superare queste sfide e fornire alle applicazioni una connessione Internet affidabile.

Ad esempio, gli edgeDevice possono memorizzare i dati rilevanti della macchina nei servizi cloud tramite la porta Ethernet. Con moneo|Cloud, ifm offre una piattaforma IIoT che fornisce funzioni di base per ottimizzare la disponibilità delle macchine, la qualità del processo e il consumo energetico, senza bisogno di conoscenze di programmazione.

Il router è anche la scelta ideale per l'accesso e la diagnostica da remoto negli ambienti industriali.

Montaggio semplice e protetto

Grazie al fissaggio con filettatura M50, il dispositivo può essere integrato con facilità nei quadri elettrici poiché la sua parte superiore ha il grado di protezione IP66 / IP67. Il set di accessori opzionale (E90001) estende questa protezione all'intero involucro consentendo un montaggio semplice su pareti o pali con un diametro di 50...150 mm.