- Novità prodotti
- Sensori
- Sensore radar 3D per macchine mobili
Sensore radar 3D per macchine mobili

Rilevamento affidabile di oggetti in qualsiasi condizione atmosferica
Rilevare gli oggetti, determinarne la direzione di movimento e la velocità, anche in presenza di precipitazioni, polvere, nebbia e sporcizia: il sensore R2D è perfetto per evitare collisioni tra la macchina mobile e gli oggetti. Soli o in combinazione con i sensori 3D di ifm per macchine mobili, i robusti sensori radar garantiscono un rilevamento affidabile della distanza in qualsiasi situazione, anche in condizioni di scarsa visibilità.
Due varianti, numerose impostazioni
L’ampio angolo di apertura orizzontale di 140° garantisce la massima copertura dell’area. Nella variante "3D Distance", il sensore trasmette le coordinate x, y e z degli oggetti sotto forma di una densa nuvola di punti. Il sensore nella versione "3D Area" sintetizza le informazioni sugli oggetti trasmettendo la loro posizione, direzione di movimento e velocità.
Il campo di rilevamento di entrambe le varianti può essere limitato individualmente. Diversi filtri e altre impostazioni, come zone di avviso e tempi di preallarme, aumentano ulteriormente l’efficacia del sensore R2D.

Il campo di rilevamento radar può essere personalizzato. I target statici e dinamici vengono visualizzati in modo diverso.