- Novità prodotti
- Sensori
- Sensore radar per condizioni ambientali e meteorologiche difficili
Sensore radar per condizioni ambientali e meteorologiche difficili

Sensore di distanza
Il sensore di distanza rileva gli oggetti mediante un raggio radar focalizzato. Questa potente tecnologia consente anche di rilevare target con scarse proprietà riflettenti.
I dati così ottenuti possono essere visualizzati in modo chiaro grazie al software "Vision Assistant". Tramite il profilo di distanza, ad esempio, è possibile visualizzare contemporaneamente più oggetti e, allo stesso tempo, la loro velocità relativa.
Rilevamento affidabile in ambienti difficili
Grazie alla sua elevata portata, alla resistenza ad urti e vibrazioni e alle diverse modalità operative, il sensore radar è progettato per rilevare con precisione gli oggetti anche nelle condizioni più avverse. Con pioggia, neve, vento forte o polvere estrema, la potente tecnologia del sensore radar garantisce un funzionamento sempre affidabile.
Applicazioni possibili
Il sensore può essere utilizzato in numerose applicazioni, ad esempio per il rilevamento di veicoli come camion e navi, durante i processi di attracco alle rampe di carico e scarico.
Inoltre, il sensore radar consente di monitorare i nastri trasportatori in termini di carico e velocità ed è resistente alla nebulizzazione presente nelle linee di lavaggio. In breve: un sensore poliedrico per la misurazione della distanza e della velocità.