- Novità prodotti
- IO-Link
- AirBox con IO-Link
AirBox con IO-Link

Campo d’impiego
Gli AirBox pneumatici controllano cilindri o attuatori utilizzando aria compressa e si trovano in numerose applicazioni industriali. Sono utilizzati in quasi tutti i settori in cui la pneumatica serve per il posizionamento. Tra gli esempi vi sono le applicazioni Pick and Place, le macchine utensili,
la robotica, la movimentazione e i nastri trasportatori. Negli impianti di imbottigliamento, gli AirBox controllano gli attuatori, ad esempio durante il dosaggio o il riempimento.
Grazie al loro design compatto, gli AirBox possono essere montati vicino agli attuatori pneumatici da controllare. I brevi percorsi di collegamento riducono al minimo il rischio di perdite, aumentando così in modo significativo l’efficienza energetica. Inoltre, i tubi pneumatici corti garantiscono tempi di commutazione brevi.
Gli AirBox hanno ingressi digitali ai quali è possibile collegare, ad esempio, sensori per cilindri per il riscontro della posizione, senza la necessità di lunghi cavi separati per il controllo dell’impianto.
Vantaggi con IO-Link
Il collegamento elettrico avviene con un’alimentazione a 24 V, non richiede quindi una tensione ausiliaria aggiuntiva né cavi schermati. Questo semplifica notevolmente il cablaggio. Anche la diagnostica è più semplice: i dati di esercizio, come le ore di funzionamento, i processi di azionamento e la temperatura interna, vengono rilevati nell’AirBox. Ciò consente una manutenzione predittiva e offre la massima trasparenza, ad esempio per un’assistenza da remoto. Anomalie esterne, come i cortocircuiti sugli ingressi digitali, vengono rilevate in modo affidabile. Nel complesso, questi vantaggi migliorano l’efficienza, l’affidabilità e la qualità del processo di macchine e impianti.