You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States
  1. Novità prodotti
  2. Sensori
  3. Sensori capacitivi resistenti ad agenti chimici

Sensori capacitivi resistenti ad agenti chimici

Regolazione perfetta del punto di commutazione

I nuovi sensori capacitivi convincono per i loro dati tecnici eccezionali e per l'innovativo principio di visualizzazione brevettato di ifm. Il display a barre LED del sensore consente di regolare in modo ottimale il punto di commutazione in base alle condizioni dell'applicazione. Il punto di commutazione è sempre al centro del display; i LED verdi su entrambi i lati indicano l'affidabilità. I depositi e le variazioni di materiale sono direttamente visibili, in modo che il punto di commutazione possa essere regolato con facilità e precisione mediante un potenziometro o IO-Link.

Resistenti ad agenti chimici

L'alloggiamento in PP, robusto e resistente alle sostanze chimiche, è stato appositamente progettato per resistere a lungo in presenza di acidi e alcali. Questo rende il sensore particolarmente resistente e affidabile, anche in ambienti industriali difficili, e viene tipicamente utilizzato nel settore dei semiconduttori, dell’energia solare e dell’industria chimica.

Evitare fermi di produzione

Il valore di processo IO-Link fornisce informazioni sull'installazione e sui possibili accumuli, aumenta la sicurezza della produzione e previene i tempi di inattività, ottimizzando i costi e garantendo un funzionamento regolare.

Il rischio di guasti o arresti è ridotto al minimo grazie alla possibilità di rilevare ed evitare per tempo i guasti imminenti. L’intuitivo display a LED facilita le regolazioni del processo e consente all'utente di regolare in modo semplice il punto di commutazione.