Sensori capacitivi touch Eternity per il controllo delle macchine
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/applikationsbilder/2024/ifm-140633299_comtrol_panels.jpg?v=-586227952)
Controllo ergonomico di macchine e processi
Niente più dita e polsi doloranti, niente più incertezze sullo stato del processo: con i sensori capacitivi touch Eternity è possibile controllare macchine e processi con un leggero tocco delle dita. La sensibilità del sensore capacitivo touch può essere regolata in base al rispettivo ambiente di lavoro garantendo un funzionamento sempre affidabile, anche in presenza di accumuli.
Sempre sicuro e conforme a FDA
Grazie al grado di protezione IP69K e alla possibilità di sopprimere gli spruzzi d'acqua, il sensore capacitivo touch KTE è resistente anche in ambienti umidi. L'acqua non penetra al suo interno; gli spruzzi d'acqua, ad esempio quelli provenienti da processi di pulizia, si distinguono dall'azionamento intenzionale del sensore. Buono a sapersi per il settore alimentare: se installato con la guarnizione E12840, disponibile come opzione, il sensore capacitivo touch KTE raggiunge la conformità FDA. È anche un'indicazione di un funzionamento sempre affidabile. Avete la nostra parola. In più, 5 anni di garanzia.
Sensori collegati in serie, operazioni di networking
Per le operazioni in rete, è possibile collegare a un sensore capacitivo touch fino a due sensori aggiuntivi o persino interruttori meccanici. Nel caso in cui un master IO-Link a 8 porte raggruppi i segnali in modo decentralizzato sul campo, è possibile integrare fino a 24 dispositivi.