Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States
  1. Novità prodotti
  2. Sensori
  3. Sensore di pressione G1/2 con membrana affiorante

Sensore di pressione G1/2 con membrana affiorante

Resistente ad alte pressioni e fluidi abrasivi

Il trasmettitore di pressione compatto G1/2 PL15 è la scelta ideale ovunque i fluidi altamente viscosi o abrasivi come sostanze adesive, colla o sigillanti vengano trasportati attraverso le tubazioni ad una pressione esatta ed elevata. Il design con membrana affiorante non presenta interstizi in cui i fluidi possono accumularsi; le ostruzioni della tubazione vengono evitate in modo efficace. La cella di misura in ceramica è resistente anche ai picchi di pressione estremi e corpi abrasivi come sfere di vetro o altre particelle solide.

Il sistema di tenuta estremamente sicuro del PL15, brevettato da ifm, impedisce ai fluidi come l'acqua o la vernice ad alta pressione di penetrare nella superficie filettata del raccordo, di depositarsi o mescolarsi con altri fluidi o addirittura di contaminarli nel processo successivo.