You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States
  1. Novità prodotti
  2. Sensori
  3. Sensore di pressione con raccordo a processo G1/8

Sensore di pressione con raccordo a processo G1/8

Sensori robusti per applicazioni pneumatiche

I sensori di pressione hanno un raccordo a processo G1/8, combinato con una cella di misura saldata a film sottile. Questa tecnologia garantisce un’elevata precisione in un involucro estremamente compatto e robusto, con dado di soli 19 mm, ad un rapporto prezzo-prestazione imbattibile.

Altri vantaggi

La cella di misura saldata consente di utilizzare i sensori non solo in applicazioni pneumatiche, ma anche con gas inerti.

Un altro vantaggio per le applicazioni industriali è il robusto involucro in acciaio inox. La marcatura laser garantisce un’identificazione permanente del sensore anche in condizioni ambientali difficili.

Grazie alla tecnologia IO-Link, il sensore di pressione può trasmettere continuamente la pressione del sistema e fornire dati diagnostici aggiuntivi, come il conteggio dei picchi. IO-Link consente una trasmissione dei dati senza perdite, eliminando le perdite di conversione e rendendo immune la trasmissione da influenze esterne, come i campi magnetici.