You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States
  1. Novità prodotti
  2. Soluzioni IIoT
  3. moneo edgeGateway S: flessibile e sicuro

moneo edgeGateway S: flessibile e sicuro

Performante e sicuro

moneo edgeGateway S è la soluzione comoda e sicura per l’accesso remoto a impianti e applicazioni. Inoltre, trasferisce i dati dal livello dei sensori all’infrastruttura IT e al cloud. Il fulcro tecnico è un processore dual core da 1,4 GHz che funziona a piena potenza anche con temperature ambiente fino a 60 °C. Grazie al robusto involucro IP67, il potente hardware non necessita di un quadro elettrico aggiuntivo.

Integrazione semplice, utilizzo intuitivo

moneo edgeGateway S non è solo robusto e potente, ma anche estremamente facile da usare: l’integrazione guidata nell’infrastruttura IT e in moneo Cloud semplifica la messa in servizio e consente un accesso remoto rapido e sicuro al livello di automazione. I dati provenienti dall’impianto sono disponibili in moneo Cloud per ulteriori analisi e accessibili da qualsiasi luogo. Nonostante la semplice configurazione, il gateway offre un elevato grado di flessibilità in termini di funzionamento e gestione, essenziale per risolvere in maniera completa ed efficiente le vaste attività IIoT.

Dai dati alle informazioni

Oltre alla piattaforma IIoT di ifm, moneo edgeGateway S può essere integrato in altre soluzioni cloud comuni. Poiché il gateway converte i dati di processo IO-Link in informazioni leggibili, non è necessaria una programmazione aggiuntiva.

I prodotti