You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States
  1. Novità prodotti
  2. Soluzioni IIoT
  3. Software moneo IIoT Core

Software moneo IIoT Core

Dalla parametrizzazione al Condition Monitoring

moneo IIoT Core è la base della piattaforma IIoT moneo e raggruppa le funzioni più importanti. Sia come soluzione cloud che in un ambiente on-premises: moneo IIoT Core consente una parametrizzazione semplice, indipendente dal produttore, dei sensori IO-Link e di un numero crescente di master IO-Link. Grazie all'intuitiva interfaccia drag and drop, è possibile creare in pochissimo tempo dashboard personalizzate per macchine e processi in modo da avere una visualizzazione chiara dei dati raccolti. Le analisi complete dei dati forniscono informazioni preziose che contribuiscono ad aumentare l'efficienza, la produttività e la sicurezza. In caso di deviazioni dallo stato target, il software informa immediatamente l’utente consentendogli di adottare tempestivamente misure per evitare perdite di efficienza o fermi di produzione non pianificati.

Dal livello dei sensori al cloud

moneo IIoT Core consente inoltre una trasmissione continua di importanti dati di processo ad applicazioni cloud e di terze parti. I ticket creati in moneo possono essere inoltrati automaticamente anche a sistemi di destinazione differenti. Grazie al collegamento SAP integrato, i team di manutenzione vengono avvisati in tempo reale. Gli ordini e i documenti possono essere generati direttamente nel sistema SAP, un’integrazione continua dei dati Shop Floor nell’ambiente ERP.

Manutenzione da remoto con moneo Cloud

Con moneo remoteConnect, è possibile stabilire un accesso remoto sicuro e indipendente dal produttore da moneo Cloud verso PLC, server, sensori e altri dispositivi di rete. Grazie alla crittografia end-to-end e a configurazioni di accesso mirate, i dati rimangono sempre protetti. La manutenzione da remoto e l’analisi approfondita dei guasti possono essere effettuate tramite il cloud, consentendo di pianificare in modo efficiente ed efficace gli interventi in loco riducendoli al minimo. Ciò alleggerisce il carico del personale specializzato e garantisce un’elevata disponibilità delle macchine.

Add-on per ampliare le funzionalità

Le funzionalità della piattaforma IIoT moneo possono essere ampliate con add-on come moneo IIoT Insights.

I prodotti