- Novità prodotti
- Sensori
- Sensore a ultrasuoni SU Puresonic per macchine mobili
Sensore a ultrasuoni SU Puresonic per macchine mobili

Garantire la qualità del processo per le macchine mobili
Il sensore a ultrasuoni SU Puresonic per macchine mobili si distingue per un design senza display e un’elevata resistenza alla temperatura. È ideale per le applicazioni con macchine mobili e per processi con costanti temperature del fluido fino a 120 °C. Esempi d’uso includono processi di termoregolazione, macchine per la fertilizzazione in agricoltura e betoniere. Il sensore rileva in modo affidabile il flusso di diversi fluidi a base d’acqua, tra cui fitofarmaci, miscele di glicole e oli.
Tubo di misura robusto senza elementi interni
Il tubo di misura del sensore SU Puresonic per macchine mobili è realizzato in acciaio inossidabile ed è privo di elementi di misura, guarnizioni e parti mobili. In questo modo si escludono a priori sia errori dovuti a danni, perdite o blocchi, sia la caduta di pressione dovuta al design.