Vai al contenuto principale
You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States
  1. Supporto tecnico
  2. Certificati / Protocolli

Certificati / Protocolli

Certificato di fabbrica

in base alla norma EN 10204 (Type 2.2)

Novità: per selezionati sensori ti offriamo il nostro certificato di fabbrica gratuito da scaricare.

A seconda del campo di misura, vengono raggiunti più punti d’appoggio e vengono fissati e documentati gli scostamenti rispetto al valore di riferimento per la comunicazione analogica e IO-Link. Per accedere al documento non serve altro che il numero di serie del dispositivo e un account e-shop attivo.

Il certificato di fabbrica gratuito è disponibile per i seguenti prodotti:

Pressione

  • PI1602, PI1612, PI17xx, PI18xx, PM1xxx, PG17xx
  • PI27xx, PI28xx, PM1xxx (dalla data di produzione 01/2018)
  • PG27xx, PG28xx (dalla data di produzione 01/2019)

Temperatura

  • TA11xx, TA13xx e TCCxxx
  • TA20xx, TA22xx, TA25xx, TA28xx, TD22xx, TD25xx, TD28xx, TD29xx
    (dalla data di produzione 01/2018)

Flusso

  • SM4x2x, SM6x2x, SM7x2x, SM8x2x
  • SMFxxx
  • SDx500, SDx600, SD6020 (rilascio possibile soltanto per la caratteristica dell’aria)
  • SDGx5x

Analisi

  • LDLxxx

Livello

  • LW2xxx

➜ Scarica il certificato di fabbrica

Certificato di fabbrica DIN EN 10 204-2.1

conformemente alla norma DIN 50049-2.1

Il certificato di fabbrica certifica la conformità con l’ordinazione senza indicare i risultati della prova.

  • I certificati di prova possono ridurre notevolmente il lavoro necessario per le prove nell’accettazione merci.
  • Riduzione dei costi
  • Certificati di fabbrica e certificati di ispezione secondo la norma EN 10204
  • L’ordinazione viene quindi attestata dal produttore.

➜ Scarica il modello del certificato di fabbrica

Certificato di ispezione secondo la norma DIN EN 10 204-2.2

conformemente alla norma DIN 50049-2.2

Il certificato di ispezione certifica che gli articoli o gruppi di articoli elencati sono conformi ai dati della scheda tecnica corrispondente e che sono stati sottoposti a un test finale completo.

  • I test di un certificato di ispezione indicano il livello di qualità di prodotti simili del produttore e in questo senso differiscono dal certificato di fabbrica.
  • Il certificato viene certificato dal produttore.
  • I certificati di ispezione e i certificati di test della norma sono un importante strumento per la gestione qualità, dato che forniscono indicazioni informative per i test interni.

➜ Scarica il modello del certificato di ispezione

Certificato di collaudo secondo la norma DIN EN 10 204-3.1

conformemente alla norma DIN 50049-3.1

Il certificato di collaudo illustra i risultati di test per specifici lotti a titolo di dimostrazione circa l’adempimento dei requisiti in merito alla proprietà del materiale e alla qualità.

  • Per varie applicazioni si possono determinare proprietà rilevanti dei materiali e quindi macchinari e componenti per quanto ne riguarda la resistenza.

➜ Scarica il modello del certificato di collaudo

Certificato di collaudo materiale EN10204-2.1/2.2/3.1

conformemente alla norma ISO 10474

  • Certifica che gli articoli elencati sono conformi ai dati della scheda tecnica.
  • Vale per l'articolo o gli articoli specificati e deve essere richiesto con l'ordinazione del prodotto.
  • Viene rilasciato solo per prodotti tra sensori di livello. Se ne è possibile il rilascio occorre farne menzione nell’accessorio del rispettivo sensore.

➜ Scarica il modello del certificato di collaudo

Pulizia per applicazione con ossigeno

La pulizia per l’applicazione con ossigeno garantisce l’assenza di olio e di grasso e quindi un’applicazione sicura nel processo.

  • I sensori utilizzati nelle applicazioni con l'ossigeno rappresentano un pericolo se non sono privi di residui e contaminanti.
  • Per evitare l’autocombustione, vanno puliti gli elementi che vengono a contatto con tali sensori.
  • I dispositivi puliti vengono contrassegnati in modo specifico e imballati.
  • La pulizia per l’applicazione con ossigeno è disponibile soltanto per sensori fino a 25 bar. Per ogni sensore va ordinato 1 ZC0019.

Servizio di calibrazione olio per sensori di flusso SB

Con la calibrazione dell’olio è possibile regolare le proprietà dell’olio per curve di misura precise e quindi essere adattate in funzione di specifiche applicazioni.

  • La precisione di misura dei sensori per olio dipende notevolmente dalle viscosità e temperature impiegate.
  • Tanto maggiore è la temperatura, tanto più l’olio diventa liquido, in analogia al comportamento nel caso opposto.
  • Per questo motivo offriamo calibrazioni individuali.

Il vantaggio per te?

  • Un enorme risparmio in termini di tempo, energia e costi.