You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States
  1. Sensore 3D O3M
  2. Sistema con telecamera O2M

Sistema con telecamera O2M

  • Design completamente incapsulato con IP 67 / IP 69K
  • Alta resistenza a urti e vibrazioni
  • Riscaldamento delle lenti controllato in temperatura
  • Regolazione automatica della luminosità
  • Certificazione E4


Robuste telecamere universali
Il controllo delle aree di manovra e il monitoraggio della retromarcia diventano sempre più importanti in applicazioni con macchine mobili. Il sistema con telecamera O2M con uscita video analogica (PAL), corpo a tenuta di pressione e una sensibilità luminosa di < 0,05 lux può essere utilizzato anche in condizioni molto difficili.

Il nuovo sistema con telecamera O2M può essere collegato direttamente ai pannelli di controllo PDM360 con display a colori e interfaccia analogica. Ciò permette di utilizzare il pannello di controllo non solo per indicare le informazioni della macchina, ma anche per visualizzare le immagini provenienti da due telecamere. Non è quindi necessario un monitor separato.

Inoltre è possibile collegare il monitor E2M231 o E2M232 anche tramite "plug & play".

Distanza operativa e dimensione del campo immagine

Angolo di apertura 118° (O2M202 e O2M203)

Prodotti ed esempi di cablaggio

Vai ai prodotti

• Telecamere 2D per macchine mobili con uscita video analogica

Telecamere 2D

• Monitor per telecamere analogiche

Monitor analogici

• Cavi di collegamento per telecamere per macchine mobili

Cavi di collegamento

• Splitter video per macchine mobili

MultiViewBox

• Switch video con 3 porte per O2M

Switch video

Esempio di collegamento con splitter video